T-Çabuk Bağlantı Rakoru QST-V0-3/8-12

160530

GTIN 4052568035792

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş R3/8
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 12 mm olan hortum için
Ortam sıcaklığı
0 °C - 60 °C
Nominal genişlik
10 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar