T-Çabuk Bağlantı Elemanı QST-V0-10
160535
GTIN 4052568035846
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
dış çapı Ø 10 mm olan hortum için
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 10 mm olan hortum için
Ortam sıcaklığı
0 °C - 60 °C
Nominal genişlik
8.1 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar