L-Dirsek Bağlantı QSL-V0-8

160541

GTIN 4052568035877

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
dış çapı Ø 8 mm olan hortum için
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 8 mm olan hortum için
Ortam sıcaklığı
0 °C - 60 °C
Nominal genişlik
7.2 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar