L-Dirsek Bağlantı QSL-V0-10
160542
GTIN 4052568035884
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
dış çapı Ø 10 mm olan hortum için
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 10 mm olan hortum için
Ortam sıcaklığı
0 °C - 60 °C
Nominal genişlik
8.3 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar