Hortum PAN-V0-6X1-SW

160550

GTIN 4052568035945

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Dış çap
8 mm
İç çap
4 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 12 bar
Ortam sıcaklığı
-30 °C - 90 °C