Hortum PAN-V0-10X1,25-SW
160552
GTIN 4052568035969
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Dış çap
12 mm
İç çap
7.5 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 12 bar
Ortam sıcaklığı
-30 °C - 90 °C