Yassı silindir DZF-25-25-A-P-A

161251

GTIN 4052568128678

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
25 mm - eş değer çap
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
295 N
Strok
25 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı