Yassı silindir DZF-32-25-A-P-A

161264

GTIN 4052568128760

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm - eş değer çap
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
483 N
Strok
25 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı