Yassı silindir DZF-32-320-A-P-A
161273
GTIN 4052568128852
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm - eş değer çap
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
483 N
Strok
320 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı