Yassı silindir DZF-40-160-A-P-A
161285
GTIN 4052568128937
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
40 mm - eş değer çap
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
754 N
Strok
160 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı