Lütfen dikkat ediniz: Daha yeni bir ürün mevcut

İşte aynı kategoriden daha fazla ürün: Valfler ve valf terminalleri

Yardıma ihtiyacınız varsa lütfen Festo ile iletişime geçin.

Selenoid valf MN1H-2-1/2-MS

161728

GTIN 4052568129248

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Tasarım
Diyaframlı valf
Valf fonksiyonu
2/2 kapalı tek bobinli
Bağlantı rakoru
G1/2
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
3100 l/min
Akışkan basıncı
0.5 bar - 10 bar