Selenoid valf MN1H-2-1 1/2-MS
161734
GTIN 4052568129262
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Tasarım
Diyaframlı valf
Valf fonksiyonu
2/2 kapalı tek bobinli
Bağlantı rakoru
G1 1/2
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
30500 l/min
Akışkan basıncı
0.5 bar - 10 bar