Oransal yön kontrol valfi MPYE-5-1/8-LF-420-B

161978

GTIN 4052568129460

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 kapalı
Pnömatik bağlantı 1
G1/8
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
350 l/min
Çalışma gerilimi aralığı DC
17 V - 30 V