Oransal yön kontrol valfi MPYE-5-1/8-HF-420-B

161979

GTIN 4052568129477

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 kapalı
Pnömatik bağlantı 1
G1/8
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
700 l/min
Çalışma gerilimi aralığı DC
17 V - 30 V