İkiz Silindir DPZJ-16-10-P-A-KF-S2
162047
GTIN 4052568129927
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
180 N
Strok
10 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı
Konum algılama
yaklaşım sensörü için