İkiz Silindir DPZ-25-10-P-A-KF
162096
GTIN 4052568130343
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
590 N
Strok
10 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı
Konum algılama
yaklaşım sensörü için