Motor Sürücü CMMP-AS-C2-3A-M0
1622901
GTIN 4052568243241
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Nominal akım
2 A - 3 A
Nominal çalışma gerilimi AC
230 V
Nominal çalışma gerilimi fazları
1 fazlı
Kontrolör nominal gücü
500 VA
Fieldbus bağlantısı
CANopen - Modbus/TCP