Motor Sürücü CMMP-AS-C5-3A-M0
1622902
GTIN 4052568243258
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Nominal akım
4 A - 6 A
Nominal çalışma gerilimi AC
230 V
Nominal çalışma gerilimi fazları
1 fazlı
Kontrolör nominal gücü
1000 VA
Fieldbus bağlantısı
CANopen - Modbus/TCP