Ürün Ömür Çevrimi bilgileri

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

03/2026 - Ürün durduruldu. Yeni tasarımlar için kullanmayın. Lütfen modern alternatif ürünü kullanın.

01/2027 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2031 - Product is discontinued.

Lütfen dikkat ediniz: Daha yeni bir ürün mevcut

İşte aynı kategoriden daha fazla ürün: Servo sürücü

Yardıma ihtiyacınız varsa lütfen Festo ile iletişime geçin.

Motor Sürücü CMMP-AS-C5-11A-P3-M0

1622903

GTIN 4052568243265

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Nominal akım
5.5 A
Nominal çalışma gerilimi AC
400 V
Nominal çalışma gerilimi fazları
3 kutuplu
Kontrolör nominal gücü
3000 VA
Fieldbus bağlantısı
CANopen - Modbus/TCP