Hassas filtre PFML-186-HP3-H-AST

1624062

GTIN 4052568263621

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı
18980 l/min
Ortam sıcaklığı
5 °C - 60 °C
Çalışma basıncı
0 bar - 50 bar
Filtre hassasiyeti
0.01 µm