Regülatör LR-1/8-D-7-O-MINI
162598
GTIN 4052568072247
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/8
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1000 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.5 bar - 7 bar
Maks. basınç histerezi
0.2 bar