Filtre LF-3/4-D-5M-MAXI
162616
GTIN 4052568131623
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G3/4
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
3600 l/min
Çalışma basıncı
0 bar - 16 bar
Filtre hassasiyeti
5 µm