Filtre LF-1/4-D-5M-MINI-A
162619
GTIN 4052568131654
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
950 l/min
Çalışma basıncı
2 bar - 12 bar
Filtre hassasiyeti
5 µm