Hassas filtre LFMB-1/4-D-MINI
162627
GTIN 4052568072360
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı
650 l/min
Su tahliye
elle dönen
Çalışma basıncı
1 bar - 16 bar
Filtre hassasiyeti
1 µm