Hassas filtre LFMB-3/8-D-MIDI
162629
GTIN 4052568131722
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G3/8
Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı
1420 l/min
Su tahliye
elle dönen
Çalışma basıncı
1 bar - 16 bar
Filtre hassasiyeti
1 µm