Ürün Ömür Çevrimi bilgileri

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - Ürün durduruldu. Yeni tasarımlar için kullanmayın. Lütfen modern alternatif ürünü kullanın.

11/2028 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2028 - Product is discontinued.

Lütfen dikkat ediniz: Daha yeni bir ürün mevcut

İşte aynı kategoriden daha fazla ürün: Şartlandırıcı

Yardıma ihtiyacınız varsa lütfen Festo ile iletişime geçin.

Hassas filtre kombinasyonu LFMBA-3/4-D-MIDI

162663

GTIN 4052568132026

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Boyut
Midi
Filtre hassasiyeti
0.01 µm
Çalışma basıncı
1 bar - 16 bar
Su tahliye
elle dönen
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 60 °C