Yağlayıcı LOE-3/8-D-MINI
162680
GTIN 4052568072414
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G3/8
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
2700 l/min
Çalışma basıncı
0 bar - 16 bar
Yağlayıcı işlevi için minimum akış hızı
3 l/min