Şartlandırıcı Ünitesi FRC-3/8-D-MINI
162734
GTIN 4052568132460
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G3/8
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1200 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.5 bar - 12 bar
Filtre hassasiyeti
40 µm