Sürgülü Valf VBOH-32-G34

1629664

GTIN 4052568243289

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 çift bobinli
Pnömatik bağlantı 1
G3/4
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
7691 l/min
Izgara ölçüsü
57.5 mm
Çalışma basıncı
-0.95 bar - 12 bar