Selenoid valf CPE18-M1H-3OLS-1/4
163144
GTIN 4052568133092
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 açık tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1700 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Çalıştırma türü
elektrikli