Lütfen dikkat ediniz: Daha yeni bir ürün mevcut

İşte aynı kategoriden daha fazla ürün: Classic

Yardıma ihtiyacınız varsa lütfen Festo ile iletişime geçin.

Selenoid valf CPE18-M1H-3GLS-QS-10

163161

GTIN 4052568133238

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1000 l/min
Pnömatik bağlantı 1
QS-10
Çalıştırma türü
elektrikli