Standart silindir DNC-32-50-PPV-A
163307
GTIN 4052568133573
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
483 N
Strok
50 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme