Standart silindir DNC-50-40-PPV-A
163370
GTIN 4052568134006
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
50 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178 N
Strok
40 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme