Standart silindir DNC-50-320-PPV-A
163378
GTIN 4052568134082
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
50 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178 N
Strok
320 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme