Lütfen dikkat ediniz: Daha yeni bir ürün mevcut

İşte aynı kategoriden daha fazla ürün: Pnömatik modüller

Yardıma ihtiyacınız varsa lütfen Festo ile iletişime geçin.

Standart silindir DNC-63-25-PPV-A

163401

GTIN 4052568134228

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
63 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1870 N
Strok
25 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme