Standart silindir DNC-63-80-PPV-A
163404
GTIN 4052568134259
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
63 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1870 N
Strok
80 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme