Standart silindir DNC-100-250-PPV
163487
GTIN 4052568134877
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
100 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
4712 N
Strok
250 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme