Ürün Ömür Çevrimi bilgileri

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

01/2026 - Ürün durduruldu. Yeni tasarımlar için kullanmayın. Lütfen modern alternatif ürünü kullanın.

06/2027 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

06/2027 - Product is discontinued.

Lütfen dikkat ediniz: Daha yeni bir ürün mevcut

İşte aynı kategoriden daha fazla ürün: Pnömatik modüller

Yardıma ihtiyacınız varsa lütfen Festo ile iletişime geçin.

Standart silindir DNC-125-200-PPV

163518

GTIN 4052568135102

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
125 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
7363 N
Strok
200 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme