Basınç Oransal Regülatör VPPL-3L-3-G14-0L40H-V1-V-S1-7
1635980
GTIN 4052568263751
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3 yollu oransal regülatör kapalı
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Basınç kontrol aralığı
0.4 bar - 40 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
245 l/min