Lütfen dikkat ediniz: Daha yeni bir ürün mevcut

İşte aynı kategoriden daha fazla ürün: Classic

Yardıma ihtiyacınız varsa lütfen Festo ile iletişime geçin.

Selenoid valf CPE18-M2H-5J-1/4

163763

GTIN 4052568135195

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 çift bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1500 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Çalıştırma türü
elektrikli