Selenoid valf CPE18-M3H-3GLS-QS-8
163797
GTIN 4052568135539
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
850 l/min
Pnömatik bağlantı 1
QS-8
Çalıştırma türü
elektrikli