Selenoid valf CPE24-M2H-3GL-3/8
163809
GTIN 4052568135652
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
2500 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G3/8
Çalıştırma türü
elektrikli