Selenoid valf CPE24-M3H-5L-3/8
163834
GTIN 4052568135904
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
2900 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G3/8
Çalıştırma türü
elektrikli