Standart silindir DSBG-32-100-PPVA-N3
1638846
GTIN 4052568016975
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
483 N
Strok
100 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme