Standart silindir DSBG-32-500-PPVA-N3

1638854

GTIN 4052568243333

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
483 N
Strok
500 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme