Yassı silindir DZF-12-200-P-A
164011
GTIN 4052568136284
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
12 mm - eş değer çap
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
68 N
Strok
200 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı