Yassı silindir DZF-18-40-P-A

164017

GTIN 4052568136307

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
18 mm - eş değer çap
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
153 N
Strok
40 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı