Yassı silindir DZF-25-125-P-A
164033
GTIN 4052568136437
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
25 mm - eş değer çap
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
295 N
Strok
125 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı