Yassı silindir DZF-32-250-P-A

164048

GTIN 4052568136550

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm - eş değer çap
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
483 N
Strok
250 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı