Yassı silindir DZF-50-200-P-A

164075

GTIN 4052568136765

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
50 mm - eş değer çap
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178 N
Strok
200 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı